助您优化运营管理,提高绩效

充分发挥运行性能需要一个能根据过程状态优化组态的控制系统。DeltaV™ AgileOps 软件应运而生。这一强大的软件套件可以监控报警、安全系统等的运行性能,并为整个企业提供统一的报告工具包。我们的软件具有可扩展性和模块化的特点,能满足各种规模工厂不同的功能需求,为您提供提升运营效率所需的统一性、见解和可靠性。

读取更多...
单击以继续读取 助您优化运营管理,提高绩效
AgileOps 运营管理软件

特色产品

AgileOps 具有可扩展性,能满足多种规模运营的功能要求,其六大关键功能均可执行特定任务,以改善运营管理。

运营管理

DeltaV AgileOps 性能分析模块

跨装置、场所或企业监测报警和事件指标。

AgileOps 性能分析模块

运营管理

DeltaV AgileOps 数据库模块

符合 ISA 18.2 和 IEC 62682 的在线系统组态数据库(包括报警)。

AgileOps 数据库模块

报警管理

DeltaV AgileOps 动态管理模块

根据工厂运行状态动态变更报警组态。

AgileOps 动态管理模块

报警管理

DeltaV AgileOps 报警搁置模块

先进的报警搁置功能,可减少滋扰报警,并按设计搁置。

AgileOps 报警搁置模块

安全仪表系统 (SIS)

DeltaV AgileOps 安全完整性模块

监测并报告安全仪表功能 (SIF) 的健康状况和工作情况。

AgileOps 安全完整性模块

运营管理

DeltaV AgileOps 操作限制模块

监控并报告旁路、联锁、操作范围和完整性操作窗口(IOWs )等运行数据。

AgileOps 操作限制模块
AgileOps Operations Management Software

AgileOps Operations Management Software

DeltaV AgileOps

您是否因报警泛滥而蒙受生产损失?

借助 DeltaV AgileOps 轻松保持运营效率

工厂管理非常复杂,需要企业在性能优化、安全运行和监测系统健康状况之间保持微妙的平衡。您需要不断解决一系列严峻挑战(包括操作员超负荷工作、可能导致停工和生产损失的事故),还需要在多个控制系统上同时监测软件,而这些都会降低您的运营管理效率。AgileOps 去繁就简,具有统一性、洞察力和可靠性,可助您轻松维持运营效率。

避免操作员超负荷工作
避免操作员超负荷工作

AgileOps 能够提供宝贵的操作员绩效洞察,并附上自动解决或补救问题的工具,以及识别控制变更改进的工具,从而将操作重点转移到更具前瞻性的任务上。

减少因操作员失误而导致的停工和生产损失
减少因操作员失误而导致的停工和生产损失

AgileOps 可调整组态匹配运行状态,持续实时处理数据并将数据进行情景化处理,并对正确的纠正措施提供明确说明,从而帮助减少事故数量,降低事故规模。

符合行业标准
符合行业标准

AgileOps 提供功能强大的仪表板和报告,用以监测报警和事件数据,同时可以跨装置、工厂以及整个企业集团跟踪关键绩效指标。

在多个控制系统上同时监控软件
在多个控制系统上同时监控软件

AgileOps 独立于系统,其预构建连接几乎可与多种控制系统兼容。

文档

最新资讯

文章

持续的过程控制转型

生命科学制造商积极寻找新的创新方法来分析制造过程中的数据
请启用 JavaScript 以使用此网站。