Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-5200

Регулятор управления давлением серии 44-5200 TESCOM™

Product Description

Компактный понижающий регулятор давления с измерительным поршнем серии 44-5200 разработан для применений с продолжительным режимом работы. Вентиляция или пневматическое нагружение — это опции для применения совместно с электропневматическим контроллером ER5000. Идеально подходит для испытательного оборудования, калибровочных стендов и производственного оборудования.

Максимальное входное давление
400 или 3500 фунт/кв. дюйм изб. / 27,6 и 241 бар
Диапазоны выходного давления
  1-25, 1-50, 2-100, 2-250, 5-500, 5-600 фунт/кв. дюйм изб.
  0,07-1,7, 0,07-3,4, 0,14-6,9, 0,14-17,2, 0,35-34,5, 0,35-41,4 бар
Материал
Корпус, поршень: нерж. сталь 316 или латунь
Крышка: нерж. сталь марки 300 или латунь
Седла: Vespel®
Уплотнительное кольцо: Viton®
Фильтр (40 микрон): нерж. сталь 316
Остальные части
Нержавеющая сталь марки 300 и латунь
Рабочая температура
от -15 до 200 °F / от -26 до 93 °C
Для расширенного диапазона температур от -40 до 400 °F / от -40 до 204 °C обращайтесь в компанию TESCOM
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Пропускная способность
Cv = 0,06, 0,15
Тип нагрузки
Купол, воздух
Вес (без манометров)
2 фунта / 0,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения заказных изменений или разработки всей системы обращайтесь к местному торговому представителю.

Особенности

  • Компактное и экономичное исполнение
  • Рабочая среда — газ или жидкость
  • Измерительный поршень применен для высокой надежности и длительного срока службы
  • Стандартная версия имеет порты манометров 1/4" NPTF
  • Исполнение из нержавеющей стали или латуни
  • Регулируемый ограничитель максимального выходного давления
  • Доступна модификация с входным давлением 6000 фунт/кв. дюйм изб. / 414 бар
  • Доступны исполнения с вентиляцией и улавливающей вентиляцией, а также конструкция согласно стандарту NACE

Документация и чертежи