О революции в бесконтактной радарной технологии
Узнайте о революционных преобразованиях в области бесконтактных радарных уровнемеров непрерывного излучения с частотной модуляцией (FMCW) с 2-проводными измерительными преобразователями.
eraaaaaaa
Выбрать правильную технологию измерительной техники непросто.
Недавние революционные преобразования в области бесконтактных радарных измерительных преобразователей непрерывного излучения с частотной модуляцией (FMCW) позволяют радарному уровнемеру собирать больше данных, обеспечивая повышенную надежность и точность, но до недавнего времени это было невозможно с маломощными 2-проводными устройствами.
Измерительные преобразователи FMCW могут работать на различных частотах. Частота также зависит от условий применения. Большинство частот работают в несложных приложениях, поэтому бесконтактный радарный уровнемер FMCW со средней частотой (26 ГГц) обеспечит гибкость использования. Узнайте больше о нашем радарном уровнемере 5-го поколения – от изобретателей радаров для измерения уровня.
This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.