eraaaaaaa

Novo Anel de Limpeza da Emerson simplifica o pediddo e a instalação com uma uma solução completa e embalada

A Emerson anunciou hoje o Anel de Limpeza da Série TESCOMTM AGI BR

Introdução do novo Anel de Limpeza da Emerson, uma solução completa e embalada que simplifica o pedido e a instalação. O Anel de Limpeza TESCOMTM AGI tem um conjunto modular, ideal para aplicações de limpeza e purgamento em torres de destilação, hidrômetros e muito mais. Imagem em alta resolução

O anel de limpeza TESCOM AGI tem um conjunto modular, ideal para aplicações de limpeza e purgamento em torres de destilação, hidrômetros e muito mais 

FLORHAM PARK, N.J.
(10 de setembro de 2024) A Emerson anunciou hoje o Anel de Limpeza da Série TESCOMTM AGI BR, uma solução embalada abrangente para aplicações de limpeza e purgamento em refinarias de petróleo, refinarias de biocombustíveis e instalações petroquímicas. Ao fornecer um conjunto completo e modular de válvulas com um número de peça único, o anel de limpeza da série AGI BR simplifica o pedido e possibilita um novo pedido fácil com os requisitos de teste específicos do cliente. Estão disponíveis anéis de estilo “sanduíche” BRS e “wafer” BRW, bem como o design de “capô integrado” BR7, que inclui as funções de purga/limpeza no próprio anel de flange.

A maioria dos produtos de anel de limpeza é vendida como componentes separados e montados em campo. Isso geralmente envolve a soldagem no local e requisitos de exame não destrutivo (NDE), como testes de pressão,Identificação Positiva de Materiais (PMI), penetração de tintura e radiografia. Em comparação, o anel de limpeza AGI inclui montagem da válvula, soldagem, pintura e testes em uma embalagem abrangente e compacta.

“O pedido e a instalação de produtos de anel de limpeza como componentes separados é excessivamente oneroso e, muitas vezes, resulta em custos adicionais e longos prazos de entrega do produto”, disse Md Wasfi, gerente de marketing de produtos da Emerson. “Além disso, todo o processo deve ser repetido ao fazer um novo pedido. Com o novo anel de limpeza TESCOM AGI, os clientes podem solicitar um conjunto completo e modular de válvulas sob um único SKU, simplificando o processo e reduzindo os custos de instalação no local”.

O anel de limpeza AGI atende aos requisitos de classe de tubulação e instrumento de acordo com a norma ASME B16.34 e é ideal para instalação em processos que exigem limpeza de resíduos em frente às vedações de diafragma, como torres de destilação, hidrômetros, torres de coqueamento, reatores e separadores. O design forjado de peça única reduz caminhos de vazamento e ajuda a minimizar as emissões em comparação com os produtos convencionais. Também estão disponíveis capôs de emissões fugitivas e válvulas esféricas que seguem a ISO 15848-1 e 2.

Com a flexibilidade necessária para atender a cada aplicação, o anel de limpeza TESCOM AGI apresenta conexões flangeadas que estão disponíveis em uma variedade de tamanhos de 1 a 6 polegadas, classificações de pressão de 150# ANSI a 2.500# ANSI e opções de faixa de temperatura de –3.143 a 1.000 graus F (–192 a 538° C). Além disso, a Emerson pode fornecer variações personalizadas e testes de NDE para atender aos requisitos específicos do projeto.

Para saber mais sobre Anéis de limpeza TESCOM AGI, visite https://www.emerson.com/en-us/catalog/tescom-br-series.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.