Sobre cromatógrafos de gás natural

Sobre cromatógrafos de gás

Obtenha análise de composição gasosa confiável e especificação para aplicações de processo e gás natural.

Fundamentos da cromatografia de gás

A cromatografia de gás é uma das técnicas mais utilizadas para análise de misturas de hidrocarbonetos. Algumas das vantagens da cromatografia incluem uma ampla faixa dinâmica de medição (de níveis ppm até 100 por cento), detecção de uma ampla variedade de componentes de gás e repetibilidade de medições. Os cromatógrafos de gás são usados em muitas aplicações, incluindo controle de qualidade de produtos e processos, medição de aquecimento e energia, bem como monitoramento de vestígios de contaminantes e ambientais em muitas indústrias, como vestígios de refino, geração de energia, processamento de gás, químicos e petroquímicos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Fundamentos da cromatografia de gás
Fundamentos da cromatografia de gás

Como funciona?

Os cromatógrafos de gás (GCs) Rosemount da Emerson são equipados com o software intuitivo MON, oferecendo aos operadores a capacidade de configurar, operar e gerenciar facilmente o analisador, local ou remotamente. Além disso, ele também disponibiliza análises e mais informações sobre o processo e o desempenho do GC. O software MON tem muitos recursos, como, por exemplo, comunicação na rede corporativa, armazenamento seguro de dados críticos e geração de relatórios detalhados, tais como:

  • Cromatogramas atuais e arquivados
  • Histórico de alarmes
  • Registros de eventos
  • Registros de manutenção

A qualidade do cromatógrafo de gás é proporcional à qualidade da amostra que ele mede. Então cada sistema de amostras do cromatógrafo de gás da Emerson é personalizado conforme os requisitos específicos da aplicação. Os recursos comuns incluem:

  • Designs aquecidos e de painel aberto
  • Todos os componentes classificados para a classificação de área
  • Calibração automática/validação opcional
  • Variedade de sondas de amostra para extrair amostras estáveis e confiáveis do processo

As válvulas de seis ou dez portas usadas no cromatógrafo de gás Rosemount da Emerson fornecem durabilidade e baixa manutenção devido ao acionamento do diafragma de dois lados que elimina a necessidade de molas, o-rings e lubrificação. O movimento mínimo dos componentes internos na válvula contribui para o acionamento rápido da válvula, ideal para aplicações que usam colunas microembaladas e capilares. Outros recursos do design incluem:

  • Design simples para fácil acesso e manutenção
  • Trajetória de vazão da amostra desobstruída
  • Válvulas giratórias de injeção de líquido também disponíveis
  • Garantia vitalícia

Se você precisa conectar em rede vários cromatógrafos de gás de processo na planta ou apenas vincular um único analisador ao sistema DCS, os cromatógrafos de gás Rosemount da Emerson podem ser configurados para lidar com quase todos os cenários de comunicação, incluindo:

  • Escolha de Ethernet, FOUNDATION™ Fieldbus, Modbus serial, ou saídas analógicas de 4 a 20 mA
  • Conectividade aos sistemas de controle de planta que usam protocolos padrão da indústria como Modbus e OPC

Notícias e casos de estudo

Meet gas quality specifications while reducing CAPEX by up to 50% and footprint by up to 40% using the industry's first explosion-proof, single-analyzer solution capable of measuring energy content, hydrogen sulfide, total sulfur and hydrocarbon dew point.

Ative o JavaScript para usar este site.