Ovation Green
Otimize as operações de ativos de energia renovável com o Ovation™ Green, um portfólio integrado, confiável e robusto de soluções de software e automação inovadoras e sob medida.
eraaaaaaa
Fornece energia confiável e de baixo custo gerada pelo vento, independentemente dos desafios locais ou climáticos, com softwares e tecnologias de automação escaláveis que aumentam o desempenho da turbina eólica ou da usina.
As soluções integradas construídas para a Emerson representam mais de 50 anos de inovação e experiência incorporadas em mais de 60.000 sistemas instalados em todo o mundo. Nosso portfólio para altos rendimentos e custos otimizados inclui controle de turbinas e de passo, otimização de usinas, SCADA, monitoramento de condições e soluções de adaptação.
Emerson's world-class expertise and technologies enable increased reliability and lower-cost production for smarter, more sustainable wind power generation. Optimize your operations with our comprehensive portfolio of software, solutions and services.
A abordagem holística da Emerson nas adaptações para turbinas eólicas proporciona aos proprietários e operadores eólicos total visibilidade de seus dados e uma visão vívida das operações de turbinas eólicas. Nossos inovadores programas de aperfeiçoamento de automação Ovation Green específicos do local para turbinas eólicas mais antigas são uma opção rápida, segura e econômica para estender sua vida útil.
Operar com modernos softwares e tecnologias de automação projetados pelo vento aumenta de maneira econômica a capacidade, a produção e as receitas.
A previsão da próxima manutenção em turbinas eólicas mais antigas pode ser desafiadora se os sistemas de automação não tiverem condições de monitoramento ou restringirem o acesso a dados detalhados necessários para o planejamento de manutenção.
O sistema de monitoração de turbina eólica Ovation Green da Emerson com análise de vibração abrange todos os aspectos das operações de turbinas eólicas, ajudando a identificar rapidamente as causas principais de um problema antes que ele se expanda.
O sistema de passo elétrico altamente robusto Ovation Green da Emerson ajuda a reduzir com segurança cargas estressantes em lâminas de turbinas eólicas, e o resultado são menores custos, vida útil operacional estendida e maior saída de energia.
Ajustes automáticos e precisos da lâmina da turbina são feitos com base em condições de vento variáveis, protegendo a turbina contra ventos de altas velocidades.
Nossas soluções são projetadas como sistemas completos padrão para modelos de turbinas de três lâminas de até 10 MW ou sistemas personalizados para turbinas de duas lâminas de até 20 MW.
Um conjunto de software de controle de turbinas eólicas e aplicações avançadas que permitem a produção segura e otimizada de energia.
As soluções Ovation Green são desenvolvidas por uma equipe de energia renovável experiente com profundo conhecimento do setor usando software inteligente e uma eficiente plataforma de automação. Ofereça aos seus especialistas os serviços eólicos da Emerson, incluindo cálculo e otimização de carga, projeto de controle, estudos conceituais de viabilidade e turbinas eólicas e análise e otimização do custo de energia.
A Emerson fortalece a presença no setor de energia renovável com a aquisição da Mita-Teknik