- Ekran główny
- Rozwiązania w zakresie automatyki
- Urządzenia pomiarowe
- Przepływ
- Nieinwazyjne przepływomierze ultradźwiękowe
Non-Intrusive Ultrasonic Flow Meters
Flexim non-intrusive ultrasonic flow meters are innovative devices designed to accurately measure fluid flow rates without the need for any intrusion into the fluid-carrying pipeline. Flexim flow meters are highly versatile and can be used in various industries and applications. One of the significant advantages of Flexim ultrasonic flow meters is their ability to handle a wide range of fluid types, temperatures, and pressures. Whether it's a high-temperature steam line or a low-viscosity liquid, these meters provide accurate measurements.
Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Non-Intrusive Ultrasonic Flow Meters
Nieinwazyjne przepływomierze ultradźwiękowe
Kategorie produktów
-
Nieinwazyjne przepływomierze ultradźwiękowe do pomiaru cieczy (24)
-
Nieinwazyjne przepływomierze ultradźwiękowe do pomiaru gazów (9)
-
Nieinwazyjne przepływomierze ultradźwiękowe do pomiaru pary (8)
-
Nieinwazyjne przepływomierze ultradźwiękowe do pomiaru energii termicznej (6)
-
Nieinwazyjne przepływomierze ultradźwiękowe do pomiaru sprężonego powietrza (4)
-
Nieinwazyjne przepływomierze ultradźwiękowe do pomiaru masowego przepływu (3)
Lista produktów
1-23 z 50 wyników w obszarze Produkty
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 3.0,
totalResultCount: 50,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Porównywanie produktów
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Dismiss