Rosemount™ 3051SAL Scalable ERS Level Transmitter, 1199 Seal and 319 Flushing Rings
Rosemount™ 3051SAL Scalable ERS Level Transmitter, 1199 Seal and 319 Flushing Rings
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Based on fill fluid - Maximum 770°F (410°C), Minimum -157°F (-105°C)
Communication Protocol
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Seal System Type
Direct Mount, Remote Mount, Tuned-System, Balanced System
Transmitter Connection
Welded-Repairable, All Welded
Process Connection
Flanged: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS �Threaded: NPT, DIN, ISO �Hygienic
Process Wetted Material
316L SST, Alloy C-276, Alloy 400, Tantalum, Gold-plated Alloy 400, Gold-plated 316L SST, see full specs for complete list of materials
Diagnostics
Basic Diagnostics, Loop Integrity, Process Intelligence, Plugged Impulse Line
Certifications/Approvals
SIL 2/3 certified to IEC 61508 by an independent 3rd party, NACE®, 3A, hazardous location, see full specs for complete list of certifications
Rosemount™ 1199 Diaphragm Seal System
Seal System Type
Direct Mount, Remote Mount, Tuned-System, Balanced System
Transmitter Connection
Welded-Repairable, All Welded
Process Connection
Flanged: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS Threaded: NPT, DIN, ISO Hygienic
Process Wetted Material
316L SST, Alloy C-276, Alloy 400, Tantalum, Gold-plated Alloy 400, Gold-plated 316L SST, CorrosionShield PFA coated 316 SST, see PDS for full list of materials
Certifications/Approvals
SIL 2/3 certified to IEC 61508 by an independent 3rd party, 3A, NACE®, hazardous location, see PDS for full list of certifications