Accurately measure milk levels in dairy transfers with non-contacting, maintenance-free radar instrumentation.
Prevent Overfills when Filling and Emptying Dairy Tanks
Dairy receipts and interplant transfers are key measurement points for identifying and correcting potential waste or product quality concerns. Level measurement is required in receiving tanks to optimize planning and to avoid overfills.
Radar bezkontaktowy Rosemount™ 5408 wykorzystuje udoskonaloną technologię i wygodny dla użytkownika interfejs, aby dostarczać dokładne i niezawodne pomiary zarówno cieczy, jak i materiałów sypkich. Przy wykorzystaniu dwuprzewodowej technologii FMCW przetwornik Rosemount 5408 wykorzystuje stałe echo, aby zmaksymalizować siłę sygnału radarowego i uzyskać bardziej niezawodny pomiar. Zaprojektowaliśmy produkt Rosemount 5408 pod kątem łatwości obsługi i wprowadziliśmy intuicyjny interfejs obsługi, który umożliwia operatorowi przeprowadzenie instalacji, odbioru, testów sprawdzających i konserwacji. Zaawansowany wbudowany pakiet diagnostyczny predykcyjnie monitoruje stan przetwornika i wyświetla błędy w razie ich wystąpienia. Certyfikat bezpieczeństwa zgodny ze standardem IEC 61508 do zastosowań SIL 2; przetwornik 5408:SIS zmniejsza ryzyko operacyjne i zwiększa wydajność procesu.
Sygnalizator Rosemount 2120 zapewnia łatwą instalację, niezawodne wykrywanie poziomu i sterowanie procesem. Atesty higieniczne oraz certyfikaty bezpieczeństwa IEC61508 (SIL2) wydane przez zewnętrzne organizacje sprawiają, że nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Nie zawiera części ruchomych, nie wymaga kalibracji i jest praktycznie niewrażliwy na wpływ warunków procesowych. Regulowane opóźnienie przełączania zapobiega niekontrolowanemu przełączaniu. Zyskaj wgląd w swój proces – dzięki diodzie kontrolnej LED uzyskasz informacje o stanie urządzenia i jego kondycji a dzięki magnetycznemu punktowi testowemu przeprowadzisz w łatwy sposób test funkcjonalny.
Sygnalizator cieczy Rosemount 2110 oferuje niezawodną detekcję poziomu i minimalną konserwację w wąskich przestrzeniach i przy pomiarach w rurach. Idealnie nadaje się do prostych, szybkich zastosowań dotyczących pomiaru poziomu i podstawowego zapobiegania przepełnieniu. Certyfikaty higieniczne rozszerzają możliwości zastosowania o wymagające procesy. Sygnalizator Rosemount 2110 nie zawiera ruchomych części, nie wymaga kalibracji i jest niewrażliwy warunki procesowe. Kompaktowa obudowa ze stali nierdzewnej i szybkie złącze wtykowe są idealne dla użytkowników OEM wykonujących powtarzalne instalacje.
Magnetyczny punkt testowy umożliwia przetestowanie sygnalizatora
Minimalne ograniczenia instalacji i brak konieczności kalibracji – niższe koszty
Dioda kontrolna LED umożliwia sygnalizację wizualną
Ciśnienie robocze
-3,62 do 1450 psi (-0,25 do 100 bara)
Temperatura robocza
-40 do 302°F (-40 do 150°C)
Bezpieczeństwo
Atest TÜV i atest WHG (zapobieganie przepełnieniom)
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.