광산 작업자는 전해채취의 효과와 성능을 평가하기 위해 주요 성능 지표(KPI)를 면밀히 모니터링합니다. 이러한 KPI에는 회수 효울성이 포함되며, 이는 성공적으로 회수된 굼속의 비율을 측정하여 수익성 향상 및 폐기물 감소로 이어집니다. 전해채취 중 금속 침착에 사용되는 전류의 비율을 결정하는 전류 효율성은 에너지 소비를 줄이고 이 공정에서 생산되는 구리 음극의 품질을 유지하는 데 매우 중요합니다. 운영 비용을 면밀히 모니터링하여 프로세스를 개선하고 최적화할 영역을 식별합니다. 안전 및 규정 준수가 가장 중요하며, 신뢰할 수 있는 측정 계기는 표준 및 규정 준수를 보장합니다. 에머슨의 측정 계기는 금속 회수 속도를 향상하고, 비용을 절감하며, 광산 운영의 안전과 규정 준수를 보장하는 첨단 기술을 제공합니다.
Rosemount 2120 레벨 스위치는 설치가 쉽고 신뢰성 있는 레벨 탐지 및 제어가 가능합니다. 다양한 출력 선택 옵션이 있는 타사 IEC61508(SIL2) 안전 및 위생 인증으로 다양한 범위의 응용 분야에 적합합니다. 가동부가 없어 교정이 필요하지 않으며 공정 상태에 거의 영향을 받지 않습니다. 조정식 스위칭 지연으로 난류가 있는 응용 분야에서 스위칭 오작동을 방지합니다. 공정에서 진행 중인 작업을 이해합니다. 육안으로 확인 가능한 심박형 LED는 장치 상태를 보여주고, 자성 테스트 포인트로는 손쉽게 기능을 테스트할 수 있습니다.