高速なボトル成形ソリューションが、常に均一な形状、厚さ、強度を提供する信頼性と高い費用対効果を実現します。
Emerson のソレノイドバルブ、レギュレータ、シリンダ、溶着ソリューションは、デザインがどれほど複雑であっても、ボトル形状とサイズの安定した正確性を実現します。進化した電力制御技術により、ボトル組立ラインでの機械操作の安全性を確保してダウンタイムを減らし、生産性と収益性を高めます。
エマソンは、一貫したボトル形状とサイズを組立ラインで提供するように設計された、さまざまなレギュレータとバルブを提供しています。当社の高圧レギュレータは射出成形プロセス中に圧力制御を行う一方、バルブは成形プロセス中に使用される圧縮空気の流れを制御します。多様な制御により、型を開閉して完成品を射出する際のプロセス同期を徹底します。
エマソンの超音波およびスピン溶接技術は、カートンの上部およびシールのための高速でコスト効率に優れたボトル形成を容易にします。迅速な溶接サイクルと少ない不合格品を要求する大量生産に応えます。消耗品を排除することにより、当社技術は材料とパッケージのサイズを減らし、バリューチェーン全体のコストを削減します。最大 25% までの省エネを実現し、二酸化炭素排出量を最大 75% カットできるうえ、リサイクル材料やバイオ材料も使用できます。
ボトル形成プロセスを自動化するときに、電力は動的変数になります。エマソンの電力ソリューションを使用して、施設全体を通じた総合的な電力品質管理を確立し、維持します。施設全体にわたってサービス入口から使用場所まで、機器が必要とする電力を安定させ、制御し、管理します。電源調整器、フィルタ、変圧器、およびUPS製品のラインナップを使用して、パッケージング用途に電力を供給します。電圧降下や停電によって発生し、多額のコストが生じるダウンタイムを防ぐため、当社とパートナーシップを結んでください。
組立ラインで安全、確実に飲料ボトルを充填、密閉、試験するためのソリューション。
便利なパウチ、スクイーズパックなどを高速で安全に生産するためのソリューション。
安全なブリスタ・パッケージ・ソリューションにより、汚染、漏れ、裂けから保護
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。