スクラップ/廃棄物を削減し、持続性を向上

スクラップ/廃棄物を削減し、持続性を向上

最適なパッケージ設計を利用し、廃棄物やスクラップを減らすために機械がセンターラインで稼働するようにします。

生産ラインでの無駄な材質や製品の故障を最小限に抑えてます。

日用消費財(CPG)の製造業者にとって、スクラップと廃棄物を制限することで、コストが削減され、毎年埋め立て処分される何百万トンものゴミが削減されます。エマソンとの提携により、相手先ブランド供給業者とエンドユーザーは、新しいパッケージタイプに最適化されたソリューションを実装して、無駄な材料を最小限に抑え、生産ライン上の製品の故障を減らすことができます。また、テクノロジーを利用してセットアップや変更をより反復的に行ったり、機械を中央値で確実に稼動させることができます。

詳細を読む...
クリックして続きを読む 生産ラインでの無駄な材質や製品の故障を最小限に抑えてます。
持続可能性
default-emerson-thumb

Reducing Scrappage and Waste to Foster Sustainability

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。