prod-rmt-en-tanklevel-gaugingsys-teaser

タンクレベル計測システム

柔軟性があり、コスト効率が高く、利用しやすいソリューション​

柔軟性があり、コスト効率が高く、利用しやすいソリューション

タンクレーダートランスミッタ、圧力ベースのトランスミッタ、電気空気式システムは、幅広い海洋タンク用途にぴったり適した最先端技術を表しています。これらのソリューションは優れた性能を提供するだけでなく、最小限のメンテナンスで済みます。


当社の技術は、代替燃料タンク、従来の燃料タンク、バラストおよびサービスタンクなど、多様なタンクの正確なレベル測定に優れ、また正確なドラフト測定と空隙の監視を行います。


当社の高度な海洋タンク監視ソリューションでは、これまでにない効率性と信頼性を体験できます。

情報請求
詳細を読む...
クリックして続きを読む 柔軟性があり、コスト効率が高く、利用しやすいソリューション

メディアとケーススタディ

Emerson's Rosemount Alternative Fuel Solutions offers precise and accurate level measurements for emerging marine fuels.

Rosemountの最新型レーダーテクノロジー施設を見る - Emerson、ヨーテボリ支社(スウェーデン)

ソリューションの実践

代替燃料レベル測定

新しく持続可能な海洋燃料は、船舶内での非常に複雑なタンクレベル計測アプリケーションです。さらに高度な測定技術が必要です。そのため、レーダーは代替燃料にリンクされたこれらの課題を克服するための優先技術です。こうした課題を知ったエマソンは、これらのアプリケーションに効率的かつ持続可能に対処するための多様なソリューションを開発しました。

  • 信頼性が高く正確な代替燃料レベル測定
  • 特定の海洋タンク設計に適合することを目的としたソリューション
  • 堅牢な FMCW レーダー技術に基づく

圧力ベース

  • 幅広い設置キットによる柔軟性。事実上どんなタンクレベルの用途にも適する
  • 厳しい海洋環境向けに開発された堅牢な全溶接チタン・ハウジング・トランスミッタ

エマソンの圧力ベースのタンクレベル計測システムは、すべての海洋タンクレベル用途に適しています。これにより、設計制約の少ない、あらゆる用途に適した、堅牢で信頼性の高いトランスミッタを見つけることができます。

レーダー技術に基づく計測

  • 第 5 世代の2線式 FMCW 連続レーダーレベル伝送器は、前世代製品に比べ30倍の感度を誇ります。
  • 測定結果に革新が持てるよう、信頼性が問題となる場合の厳しい環境向けに設計されています
  • 多様性があり使用が簡単で、さらに最高の精度を兼ね備えています


エマソンンが常におそばで、サポートします。どこでも受けられるサポートと最適な手順による設置により、当社は、トラブルなしの設置と容器の全使用期間を通じて良好な所有状態を保証します。

電気空気圧

  • すべての電子機器が容易にアクセス可能な安全な場所に配置されている堅牢な海洋電気空気式タンクレベル計測システム
  • 過酷な海洋環境には取扱に注意を要する敏感な機器は設置されていないため、トラブルシューティングとメンテナンスは限定的

電気空気式タンクレベル計測システムは、バラスト、燃料、種々のタンクおよび空隙用の信頼できるソリューションであり、すべての船種に正確なタンクレベル表示を提供します。


このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。