熱処理

熱処理

別の参加ニーズに対応するソリューション。熱かしめ、挿入、スエージング、デゲート、およびスタンピング用に設計されています。

クリーンで一貫した熱接合ソリューション

エマソン熱処理は、溶接の代替手段です。接合された部品が溶接できない異種材料である場合、またはある部品の別の部品に対する単純な機械的保持が適切でない場合に理想的です。当社の組み立て技術は、数十年にわたる開発に基づいており、お客様の参加ニーズを満たすカスタムツールソリューションを提供するためにグローバルにサポートされています。複数のサイズと材料オプションを同時に駆動できるため、数量、サイズ、挿入面を事実上無制限にできます。

ブランソンのアプリケーション支援

当社の専門家がアプリケーションの課題をどのように解決できるかをご覧ください

詳細を読む...
クリックして続きを読む クリーンで一貫した熱接合ソリューション

仕組み

熱処理の概要

熱接合プロセスは、繊細な電子機器、回路基板、機器ハウジング、および異種材料のアセンブリを必要とするその他のアプリケーション向けの柔軟な代替接合方法です。デリケートなプロセスであり、繊細なコンポーネントを損傷しない方法で材料を結合します。プラスチックでは、溶融プラスチックの制御された流れを使用して、別の成分を捕捉または保持します。非プラスチック素材の場合、インプレッション(スタンピング)または埋め込み素材を作成するために熱が使用されます。

かしめ

ステーキングは、異なる材料の機械的ロックを提供し、一貫した結果をもたらします。このプロセスは、主に少量の開発プロセスで使用されます。ステーキングは消耗品を排除し、成形プラスチックのストレスを最小限に抑えます。ステーキングは消耗品を排除し、ブランソンの技術を使用することで、複数のプレーンを同時にステーキングできます。成形プラスチックの最小応力。ブランソン熱処理は、標準プロファイル、低プロファイル、ドーム、ローレット加工、フラッシュ、中空、高圧などの設計プロファイルをサポートしています。

挿入式

挿入により、サイクル時間が短くなります(通常は1秒未満)。複数のインサートを同時に駆動できます。熱プロセスにより、インサートの周囲に最小限の誘導応力が生じます。サーマル挿入により、インサートでより高い引き抜き保持力が得られ、ジャックアウト状態が防止されます。

かしめ

かしめ加工では、ホーンは材料の壁部分を転がして構造的な保持を提供します。スウェージングは、電子部品、医療用バルブ、自動車用フィルターなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。スウェージングは、シンプルで信頼性の高い構造を提供し、さまざまな形状の組み合わせをサポートします。

デゲーティング

熱分解は、プラスチック成形品のゲートから部品を分離するために使用されます。定在波を使用して部品を振動させると、ブランソンの熱処理装置は、コンポーネントのすべての側面のゲート材料を一度に除去できます。コンポーネントは、ゲートの取り外しを容易にするために、ローカライズされたゲート領域を使用する必要があります。

スタンピング

ブランソンの熱処理技術には、サーマルスタンピング機能が備わっています。サーマルスタンピングは、非プラスチック材料で実行できます。スタンピングには、装飾的なロゴ、日付コード、連続番号、その他のデザインを含めることができます。

製品



産業用途

電子機器産業

電子機器

あらゆる形状のプラスチック製品において、精密洗浄はもちろん、溶剤や接着剤を使わずに、高品質な溶着を実現します。
 

branson-ultrasonic-textile-solutions

繊維、テキスタイル

製品設計において、接着剤、クリップ、糸を使用せずに耐久性のある接合を提供する柔軟なソリューション。
 

welding-solutions-appliances

家電製品

洗濯機からキッチン、バス用品まで、大小の家電製品の部品を溶着します。
 

Branson カスタムツーリング

信頼できるカスタムツーリング

当社はツールの製造のみならず、高速かつ効率的なパフォーマンスを実現するための最適化のノウハウも有しています。お客様のシステムの設定と最適化は、当社のカスタムツーリングの専門家にお任せください。

詳細
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。