高性能 Fisher 電空変換器は安定性と精度の高いバルブ操作を提供します
電空変換器(I/P)は 4-20mA の電流入力を比例した圧力出力に変換します。I/P は電流から圧力へ(I-to-P)の省略表現です。一体型の空気圧式伝達によって、追加のブースタやポジショナを加えるとなく、空気式制御弁組品を駆動するのに必要となる高容量が得られます。変換機は、出力を空気式ポジショナやその他の空気式の機器などの小容量チャンバーに伝達するときにも安定した精度の高い作動が提供されます。
変換器が制御装置から標準の DC 電流入力信号を受信すると、力の均衡が保たれているビームシステム内のコイルを作動して、ノズル/フラッパーの一体型構成を通じてブリード空気を代わりに制御します。ノズルの圧力によって、リレー作動するための入力信号が提供されます。リレーの出力圧力は配管を通じてバルブ/アクチュエータ組品に直接適用されます。
ご不明な点はございませんか?最寄の Emerson 営業所にお問い合わせください。
バルブのサイズ・選定ソフトウェアを活用すれば、バルブの仕様に悩まずに済みます。
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。