最大流量を確保し、圧力損失を最小限に抑えるインライン、フリーベント、爆燃および爆発・炎防止器。
当社は、最大流量を確保し、最小圧力損失特性を備えた様々な火炎防止器と爆発防止器製品を提供しています。当社のポートフォリオには、インライン、フリーベント、爆燃および爆発防止器が含まれています。Enardo™ 火炎防止器は、渦巻型の圧着金属リボンの炎細胞成分を使用し、熱を吸収・消散することで火炎伝搬を防止します。接続サイズの範囲は 3/4 〜 36 インチです。
火炎防止器がどのように作動するのかご確認ください。
火炎防止器
爆発防止器
火炎防止器、圧力真空逃し弁、タンクハッチのサイズ決めを行うソフトウェアです。
適切な火災防止器の選定は、装置と作業者の安全を守るうえで重要です。
タンクの完全保護を実現する完全統合型ソリューションです。
高度な圧力調整により貯蔵タンクの安全を確保
火炎防止器のアニメーション
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。