Rosemount™ 温度センサ

Rosemount™ 温度センサ

安定性と正確さを追求して構築された温度計測ソリューション

適切なセンサによる精度と安定性の向上

温度測定点で精度と安定性を向上

エマソンは、温度センサのニーズに対応するワンストップソリューションです。最高の精度を提供するために、伝送器とセンサをマッチングするための Callendar-Van Dusen 定数を含む、多くの校正オプションを提供しています。さまざまなセンサが利用可能で、一貫したプロセス制御、生産効率、品質、安全性を確保しながら、精度、再現性、安定性を備えたさまざまな産業アプリケーション要件を満たすことができます。

製品を見る 製品を見る
詳細を読む...
クリックして続きを読む 温度測定点で精度と安定性を向上

センサの仕組み

測温抵抗体(RTD)

測温抵抗体(RTD)は、金属抵抗体と保護鞘に含まれるリード線から構成されます。熱抵抗現象に基づいて、RTD の抵抗の変化(つまり、温度が上昇すると抵抗が増加すること)から温度測定値を推測することができます。抵抗金属にはプラチナ、銅、ニッケルが使用され、精度が高く再現性に優れているプラチナが最も一般的です。

熱電対

熱電対温度測定は、冷接点と比較した温接点における 2 本の異種金属ワイヤの間に発生する電磁場を基準とします。これらの 2 点間の電圧差により、温度測定値を推測することができます。熱電対の金属成分に基づいてさまざまな温度範囲を測定できます。

温度センサソリューション

堅牢で信頼性の高い RTD は、時間を節約し、RTD をすぐに設置できる校正オプションを提供します。

  • Pt-100、シングルまたはデュアルエレメント
  • 伝送器とセンサをマッチングするための Callendar-Van Dusen 定数を提供し、最高レベルの精度(321 〜 1112°F(-196 〜 600°C))を実現します
  • アプリケーションの柔軟性のための薄膜および巻線設計

柔軟で汎用性の高い設計で、システム要件を満たすためのオプションを提供し、世界中の危険場所の認証要件を満たすことができます。

  • 応答時間の短縮とRTD の
  • 優れた耐振性
  • 高精度機能
  • J、K、T 熱電対タイプが ASTM および IEC 規格に適合
  • すべての熱電対タイプが ASTM および IEC 規格に適合します。
    • 熱電対タイプ J
      • -40 ~ 1400 °F (-40 ~ 760 °C)
    • 熱電対タイプ K
      • -40 ~ 2192 °F (-40 ~ 1200 °C)
    • 熱電対タイプ T
      • -321 ~ 698 °F (-196 ~ 370 °C)
    • 熱電対タイプ N
      • 1202 ~ 2300 °F (650 ~ 1260 °C)
    • 熱電対タイプ E
      • 203 ~ 1652 °F (95 ~ 900 °C)

衛生的な用途に最適なソリューションで、その無菌プロセス接続は、定置洗浄(CIP)のデッドポケットフリーな測定用途に適しています。

  • 統合 T-Well を含む
  • 3A 認証
  • 選択するいくつかのトライクランププロセス接続

使用目的にぴったり合わせられます。

  • 使用目的にぴったり合わせられます
  • 大量のセンサを取り揃える必要がなくなります
  • 固定式または調節可能な取付金具が用意されています

使用目的にぴったり合わせられます。

  • 狭いエリアに最適なコンパクトデザイン
  • シングルおよびデュアルエレメント構成
  • クラス A または B 精度の校正オプション、あるいは Callendar-Van Dusen 定数による校正スケジュールオプション

メディアとケーススタディ

Making the right choice RTD vs. Thermocouple

このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。