信頼性を確保し、介入を最小限に抑え、フィールドの開発と生産を最適化して貯留層の回復を改善する。
海底の石油とガスの探査と生産には、過酷な環境下での操業が必要です。機器の故障は海底に介入し、信頼性を重視します。Emersonの革新的な海底技術を使用することで、フィールドの生産を最適化し、ライフサイクル全体にわたって貯水池のパフォーマンスを最大化することができます。
チャレンジまで: Roxar Wetgas メーターの経験
Roxar™ 海底 SenCorr サンドエロージョンセンサについて見る
生産脅威を明らかにする塩分測定システム
エマソンの海底ソリューションはオイル回収を強化
海洋データから価値を得る
耐久性があり、精度が高く、革新的な海底計測機器は、非常に過酷な海底の油田およびガス環境においても信頼性を高め、生産性を改善し、流量保証の問題を低減することができます。- 継続的に井戸を監視し、油、ガス、水の非常に正確な流量、圧力、温度測定値を受信 - リアルタイムかつ定量的な砂の監視データを収集 - きわめて過酷な環境で圧力と温度の測定値を受信
外部筐体に大きな圧力が加わり、大半の計測装置が使用不能になる環境においても、エマソンの海底用の圧力および温度計測ソリューションは、極限海洋深度に耐えるように設計されています。頑丈な設計、高精度、長期信頼性により、これらのセンサは、遠隔海底地点に配置された自律型水中車両(AUV)および遠隔操作車両(ROV)にとって好ましい選択肢になります。
海底の石油・ガスの探査と開発により、これまでにない深度に到達できるようになっています。海底制御、BOP、注入バルブの高圧および高温(HP/HT)測定の課題は、深度が増すごとに大幅に増加します。正確かつ信頼性の高い測定ソリューションにより、システムの信頼性を高め、全体の動作性能を向上させます。
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。