大気圧(14.7 psia[1 bar-a])より低い圧力で動作する用途の場合、正確かつ確実にレベルを測定するには正しいリモートシールシステムを指定し、正しく取り付けることが重要です。そうしないと、出力ドリフトまたは全面的な圧力測定システム障害が発生します。
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。