脱ガムプロセスには、水、酸、酵素の 3 つのタイプがあります。脱ガムプロセスの各タイプについて、オイルストリームの圧力と温度を各ポイントでモニタリングし、プロセス制御と一貫した製品品質を保証します。
このセンサは、食品および飲料、医薬品およびライフサイエンス産業の衛生的なプロセス環境で柔軟で信頼性の高い温度測定を提供するように設計されています。
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。