反応炉および混合タンク向けレベル測定ソリューション
厳しい条件下で正確かつ信頼性の高いレベル測定
リアクターや混合タンクは、多くの場合、化学薬品が製造されるプロセスの核であり、製品の高い品質、管理、および一貫性を確保するために、信頼性が高く正確なレベル測定が求められます。リアクターの容器内は、急速に変化する水位、乱流、変化する温度および粘性や腐食性の媒体により、条件が過酷となる場合があります。リアクターには攪拌器が取り付けられていることが多いため、非接触式レーダーとポイントレベルの検知を組み合わせることが、容器への侵入を最小限に抑え、障害物を避けるのに最適です。
リアクターや混合タンク内のさまざまなプロセスの課題を解決するためには、異なる周波数を使用するレーダーレベル伝送器が必要になります。80GHz の Rosemount 3408 などの高い周波数のレベル伝送器は、小型のプロセス継手や短い測定範囲に適していますが、中位の周波数である 26 GHz の Rosemount 5408 は、蒸気や泡が存在するような難しいプロセス条件に適しています。