困難なオン/オフプロセス用途でも常に優れた性能を実証する信頼性の高いアクチュエータ
Hytork 空気圧式アクチュエータは、極めて過酷な環境でもバルブの自動化を実現するよう特別に設計されています 。へこみ、衝撃、金属疲労による損傷を防ぐために設計された高強度 LM25 アルミ鋳物製の頑丈なボディが特徴です。
Valve Operating System™(VOS)
アクチュエータと完全統合型の制御装置を装備したターンキー式のバルブ・オペレーティング・パッケージ。
ドキュメントをダウンロードして、全製品に関する包括的なデータと情報をご覧いただけます
高性能で信頼性が高く、効果的なコントローラ、機器およびアクセサリを検索します。
製品トレーニングをお探しですか? 当社の幅広いテクニカルトレーニングと製品トレーニングをご確認ください。
最寄の Hytork 代理店および営業所を検索します。
Hytork の SAFEKEY システムは、機械加工された内部キー溝に柔軟性のあるステンレス鋼キーを使用します。従来のボルト締めよりも強靭で、加圧時に取り外すことは不可能です。
Hytork アクチュエータは、双方向トラベルストップを使用して設計されています。この機能は、両方のトラベル方向でアクチュエータの回転調整を行います。このストップにより、正確なトラベル制御が実現されます。
Hytork のアクチュエータは、最高品質と公差基準に基づいて設計・製造されています。現場で実証済みの DURASTRIP ベアリングがすべての可動部品を保護し、サイクル寿命を延長します。
腐食防止機能を備えた Hytork XL シリーズ・ヘビーデューティ・アクチュエータ
アクチュエーション製品における当社が誇る十分なエンジニアリングとテクノロジーにより、高品質、モジュール式アクチュエータの設計、当社独自の機能、顧客の利益、経済的なコストのユニークな組み合わせが達成されました。
Hytork XL Commando は強い腐食性の問題を解決します
パフォーマンスサービスでは、お客様のオペレーションを一段上へ引き上げる専門知識とサポートを提供します。
当社のグローバル・サービス・センターは、あらゆるサービス要件や技術的な問い合わせに対応します。
Emerson の教育サービスの幅広いトレーニングオプションを利用して、従業員の能力を強化しましょう。
信頼性の高いサービスは、計画外のシャットダウンの回避、生産量の増大、コスト削減の鍵となります。
アクチュエーション技術は、安全性と信頼性を保って最も厳しい化学工業用途を取り扱うことができます。
製品品質と安全性の優先度が高い場合は、市場最先端の実証済みのアクチュエーションソリューションを選択して、信頼性と安全性を実現してください。
プラットホームの重量制限があるので、厳しいオフショアの腐食性環境向けに製造された軽量なアクチュエーションソリューションが必要です。
電源ユニットを内蔵した緊急動作遮断システムを使用すると、オペレーションを中断することなく安心できます。
過去 90 日間の注文状況を検索できます。発注書番号またはエマソンの販売注文番号を入力してください。
アクチュエーション技術オンラインストアで、必要な商品および注文したい商品を検索してください。
配信されるアクチュエータ、ギアおよびアクセサリに関する最新ニュースを受け取ります。
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。