エマソンの計装バルブ、マニホールドバルブ、その他の計器バルブのタイプは、運用の安全性と隔離された計器の性能を保証します。
計装バルブは、多くの流体測定アプリケーションで品質と安全性の第一線を提供します。耐久性と適応性に優れたエンジニアリングにより、ハンド、ゲージ、プライマリルートバルブ、マニホールドが区別されますが、信頼性の高い機能と安全性が常に最優先です。潜在的なリークポイントを最小限に抑え、配管要件を減らし、圧力または流量の測定が重要な場所で作業を完了します。
坑井への液体の化学的注入を制御する方法をご覧ください。
エンドツーエンドの計装バルブとマニホールド保護ソリューションを提供します。
エマソンからの最新の業界および製品ニュースを常に最新の状態に保つ
ハンドバルブ
金属またはソフトシートと気密性の高いシャットオフを備えた、すべての機器アプリケーション用の単一遮断弁。
ゲージバルブ
ゲージ圧測定で使用され、マルチポート、ブロックおよびブリード、カスタマイズ可能なバージョンで利用できます。
計器マニフォールド
すべてのアプリケーションとカスタマイズに適したマニホールドで、圧力、フロー、およびレベルバージョンで利用できます。
一次側遮断/ルートバルブ
要求の厳しい危険なアプリケーションでの計測機器の遮断と校正のための多面的なバルブ。
防滴
頑丈な全天候型シェルで、現場の計装を熱、ほこり、汚れ、腐食から保護します。
TESCOM 製品に接続するための最寄りのオフィスを探します。
製品ドキュメントはバルブのモデル番号で検索できます。
要求の厳しい業界でのアップストリームおよびダウンストリームオペレーションの合理化の詳細
当社のソリューションは、あらゆる種類の燃料を利用するエネルギー生産アプリケーションにカスタマイズします。
安全を確保しながら、炭化水素の精製と保管の自動化された操作を合理化します。
エマソンのブロックアンドブリード計装バルブは、石油精製所での安全で信頼性の高い操作を保証します。
エマソンの HIPPS ソリューションが、安全を確保しながら Opex を削減する方法をご覧ください。
エマソンのソリューションが LNG 船の漏水ゼロを保証
オイルサンドプロジェクトのオペレータは、腐食性の化学薬品と 1000°F のピーク温度に耐えるためにカスタマイズされたバルブシステムを必要としていました。TESCOM はソリューションを提供します。
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。