Movicon WebHMI ディスプレイ

Movicon WebHMI

Movicon HMI は、小規模な組み込み HMI から SCADA や管理システムまで、会社全体に Movicon.NExT プロジェクトを配信するクロスプラットフォームソリューションです。I/O と Web サーバーを使用して Windows と Linux をサポートしながら、高度なグラフィックステクノロジにより、単一のエディタであらゆるプロジェクトの先進的な監視制御を可能にし、強力な HMI 視覚化機能も利用できます。

詳細を読む...
クリックして続きを読む Movicon WebHMI

本製品を使用するメリットは何ですか?

Web 上で 簡単に HMI を視覚化できる理想的なソリューションです。

接続性アイコン

接続性

Connext© I/O データサーバーは、あらゆる PLC およびその他の OPC UA サーバーで動作します。

拡張性アイコン

スケーラブル

単一のエディタで WebHMI または SCADA で実行するプロジェクトを設計します。

キーボードアイコン

クロスプラットフォーム

OS やハードウェアに依存しないツールを使用して一度設計すれば、あらゆる場所に展開できます。

標準アイコン

オープン規格のサポート

オープンアーキテクチャで簡単かつ信頼性の高いプロジェクト転送とリモート管理を実現します。

主要なセキュリティのアイコン

最高レベルのセキュリティ

堅牢な認証モデルとパスワード管理により、データを安全に転送することができます。

電球アイコン

Web ベースの技術

HTML5 および SVG テクノロジは、Web クライアントブラウザで管理されるグラフィック レンダリングを伴います。

Movicon WebHMI - 拡張性が高く強力な HMI 視覚化のための Web テクノロジ

Movicon WebHMI - 拡張性が高く強力な HMI 視覚化のための Web テクノロジ

Movicon WebHMI - Web Technology for Scalable and Powerful HMI Visualization
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      HTML5 Web ブラウザを使用した視覚化

      WebHMI サーバーは HTML5 ページを展開し、Movicon.NExT で作成された画面を表示します。クライアントは Web ブラウザに基づき、デバイス上で HMI コントロールパネルとして、またはリモート PC やモバイルデバイス上にローカライズすることができます。WPF グラフィックスは自動的に SVG に変換されます。

      アラーム、ヒストリアン、データ分析

      Movicon WebHMI には、アラームとログの管理、任意のデータベースの履歴データ、分析・レポート機能、テキスト・言語の変更管理を含む、汎用性や機能性に優れた包括的なソリューションとなる強力な機能が備わっています。

      拡張型プロジェクトの編集と展開

      WebHMI は非常に拡張性が高く、Movicon.NExT エディタを使用する上で大きなメリットとなります。エディタは WebHMI の特定の機能に対応していますが、任意のプロジェクトを拡張したりプラットフォームのエコシステムに統合したりすることもできます。

      シンプルなだけでない HMI

      包括的な開発ツールでは、接続されている Web サーバーデバイスに直接展開可能なプロジェクトを作成できます。

      Mockup 1200 を表示
      コンピュータアイコン

      無制限のクライアント

      Movicon WebHMI テクノロジでは、一度に接続可能なユーザー数に制限はありません。

      スケールアイコン

      Movicon.NExT に統合

      WebHMI では、Movicon.NExT の強力な相互運用性を活用しています。プロジェクトは WebHMI または WPF SCADA モードで実行できます。

      証明書アイコン

      信頼性の高いパフォーマンス

       パフォーマンスを損なうことなく、高速通信、リアルタイムデータ管理、強化されたグラフィックスの利用が可能です。

      Movicon.NExT ライセンスポリシー

      Movicon.NExT ライセンスモデルはシンプルかつ柔軟なモジュール式となっています。特定のニーズに臨機応変に対応でき、アプリケーションの要件に基づいてコストを抑えることができます。

      Movicon.NExT は、フィールドと交換されるタグの数に基づいて、クライアントサーバーライセンスモデルを提供します。 また、オプションの機能もあり、必要に応じて購入できます。


      Movicon.NExT ライセンスモジュールコンセプト:

      Movicon.NExT スキーマライセンス


      包括的な開発環境(エディタ)を使用して任意のタイプの Movicon.NExT プロジェクトを作成し、プロジェクトニーズに最も適したランタイムライセンスを購入できます。


      エディタライセンスを購入すると、高度なテクニカルサポートが受けられるようになります。

      タグ数によりサイズ指定されるランタイム
      ランタイムタイプライセンス
      ライセンスとオプション一覧表のダウンロード
      詳細を読む...
      クリックして続きを読む Movicon.NExT ライセンスポリシー
      このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。