Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Yarway-P-INB100 inverted bucket

Scaricatori di condensa a secchiello rovesciato Yarway INB100

Descrizione del prodotto

Gli scaricatori di condensa a secchiello rovesciato Serie INB100 sono utilizzati in diverse applicazioni con carichi leggeri di condensa come sgocciolamento, tracciatori e piccoli riscaldatori d'aria. Questi scaricatori sono semplici e affidabili e scaricano la condensa in prossimità della curva di saturazione.

Funzionalità

  • Idonei a una vasta gamma di carichi e applicazioni
  • Resiste a sporco e accumuli di calcare: valvola e orifizio posizionati nella parte superiore dello scaricatore
  • Valvola e orifizio in acciaio al cromo: lunga durata e massima resistenza alla corrosione
  • Accesso dall'alto, riparazione in linea
Tecnologia
Meccanica (secchiello rovesciato)
Dimensioni
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 e 2-1/2 / DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 e 65
Pressione di esercizio
42 bar (600 psi)
Capacità
Fino a 9.072 kg/hr (20.000 lb/hr)
Connessioni
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, PN40
Materiali
Ghisa o acciaio al carbonio

Documenti e schemi