Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G80X SIL Functional Safety Flow Meter

Débitmètre Flexim FLUXUS G80X SIL à sécurité fonctionnelle

Product Description

Le débitmètre Flexim FLUXUS G80X SIL a toujours été privilégié pour maintenir des mesures précises dans des conditions difficiles. Il excelle notamment dans la mesure du débit sur des gaz hautement pressurisés, agressifs, toxiques ou très explosifs. La certification SIL 2 du débitmètre G80X SIL non intrusif englobe l’ensemble du système de mesure : les transmetteurs et les transducteurs de mesure.

Certifications/Homologations
Certification FM Classe I, Div. 1, ATEX, IECEx Zone 1, IP66, variantes de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable - adapté à une utilisation offshore
Mesurage des quantités
débit volumétrique, débit massique, vitesse d’écoulement
Température de service
Transmetteur : 14 °F ... 140 °F
Certifications/Homologations
jusqu’à NEMA 4X (IP68)
Plage de température
Paroi de tuyauterie : -40 °F ... 210 °F
Plage
Plage de vitesse d'écoulement : 0,03 pi/s ... > 100 pi/s (selon le diamètre de la conduite)
Diamètre de raccordement
0,4 à 83 po
Précision
1 % ... 3 % de la lecture ±0,3 pi/s, selon l’application, 0,5 % de la lecture ±0,03 pi/s, étalonnage sur site
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,03 pi/s
Capacité
Enregistreur de données : plus de 100 000 valeurs : toutes les quantités, mesures additionnées et diagnostics
Protocole de communication
Modbus RTU
Alimentation électrique
100 à 240 Vca / 50 à 60 Hz ou 20 à 32 Vcc
Communication Protocol
RS232
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Caractéristiques

  • Mise à niveau simple sans interruption de l’exploitation
    idéal pour un renforcement ultérieur de la sécurité
    idéal pour le maintien de la fonction de protection en cas de défaillance d’une mesure en ligne
  • Certification complète
    les transducteurs, le collier et l’électronique font partie de la FMEDA
  • Très large gamme d’applications
    transducteurs et transmetteurs de mesure pour la mesure de débit de gaz
  • Nouveau test facile à réaliser
    tests fonctionnels faciles à réaliser en un rien de temps
    fonctions d’autodiagnostic convaincantes
  • Évaluations transparentes
    publication du rapport de FMEDA
    informations complètes sur les procédures et le champ d’application de la certification

Documentation et schémas