Sondes de température Rosemount™
Nos solutions de température sont conçues pour assurer la précision et la régularité de vos mesures.
eraaaaaaa
Emerson vous fournit des solutions complètes qui répondent à vos besoins en termes de sondes de température. Nous proposons de nombreuses options d’étalonnage, notamment les constantes Callendar-Van Dusen pour l’appariement de la sonde avec le transmetteur, offrant ainsi un niveau de précision optimal. Grâce à notre large éventail de sondes disponibles, vous êtes en mesure de répondre à un grand nombre d’exigences liées aux applications industrielles avec précision, répétabilité et stabilité, tout en assurant un contrôle constant du procédé, de l’efficacité de la production, de la qualité et de la sécurité.
Les sondes de température à résistance (RTD) sont fabriquées à partir d’un métal résistif avec des fils contenus dans une gaine de protection. Sur la base du phénomène de résistivité thermique, les lectures de température peuvent être déduits du changement de résistance de la sonde de température à résistance, ce qui signifie que si la température augmente, la résistance augmente. Le métal résistif peut être du platine, du cuivre ou du nickel, le plus courant étant le platine en raison de sa grande précision et de son excellente répétabilité.
La mesure de la température par thermocouple est basée sur un champ électromagnétique généré entre deux fils métalliques différents à une soudure chaude par rapport à une soudure froide. La différence de tension entre ces deux points permet de déduire une lecture de température. Il est possible de mesurer différentes plages de température en fonction de la composition métallique du thermocouple.
Fiable et robuste, cett sonde à résistance offre des options d’étalonnage pour une installation rapide et facile.
Flexible et polyvalente, la conception offre des options pour répondre aux exigences du système et aux normes internationales relatives aux zones dangereuses.