Le logiciel PipelineManager™ de détection analytique des fuites d’Emerson (anciennement LeakSentinel™) est une solution robuste, facile à déployer et nécessitant peu de maintenance qui permet de détecter les fuites dans les conduites d’énergie. Ce logiciel avancé et autonome permet aux opérateurs de répondre plus facilement aux besoins en matière de réglementation et de rapports en assurant une couverture complète de la norme API RP 1130 pour plus de sensibilité, de fiabilité, de robustesse et de précision. Il est également conforme à tous les aspects de la norme API RP 1175 et il s’intègre parfaitement à la gestion du programme de détection des fuites. En outre, le logiciel est conforme aux exigences spécifiques de détection des fuites énoncées par l’Association canadienne de normalisation (ACN) et la Règle technique pour les réseaux de pipelines (TRFL). Il assure que les exploitants de conduite disposent des outils nécessaires pour prendre les bonnes décisions au bon moment afin de protéger les vies, l’environnement et les équipements contre les effets néfastes de la perte de confinement pour réduire les risques. Le logiciel PipelineManager de détection analytique des fuites est disponible comme solution autonome ou peut être intégré avec notre suite logicielle PipelineManager pour une couverture plus complète.