Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Excelente resistencia al desgaste y la corrosión, y bajo coeficiente de fricción para mayor vida útil
Amplia variedad de diámetros de hasta 24 pulgadas para flexibilizar las aplicaciones
Los extremos son fabricados con precisión a partir de bloques de acero cuadrados
Una hendidura en la superficie de acoplamiento del pistón (en ambos extremos) permite que el aire trabaje sobre una mayor superficie del pistón para que se desprenda sin esfuerzo