Trampas de vapor, válvulas y medidores de nivel
Trampas de vapor, válvulas de internos para calderas, medidores de nivel y otras soluciones confiables para vapor
El amplio portafolio de soluciones para las aplicaciones de vapor de Emerson incluye trampas termodinámicas, termostáticas y mecánicas de vapor; válvulas de descarga y purga para la eliminación de sedimentos o sólidos disueltos del colector de la caldera; medidores para la monitorización del nivel de agua del colector de la caldera y válvulas de control de recirculación automática (ARC) para la protección de la bomba de alimentación de calderas. Nuestros expertos pueden realizar estudios del sistema de vapor y recomendar soluciones para garantizar una operación óptima y mejorar la eficiencia energética.
Las válvulas de control de recirculación automática protegen la bomba que transfiere el agua del tanque de agua de alimentación a la caldera. Las válvulas de descarga y purga ayudan a mantener la calidad del agua con la eliminación de los sedimentos y los sólidos disueltos del colector de la caldera. Los medidores de nivel se usan para monitorizar el nivel de agua de la caldera a fin de minimizar el riesgo de daños a la caldera o los remanentes. Las válvulas de alivio de presión protegen la caldera y otros equipos mediante la ventilación del exceso de presión.
Los colectores de vapor, las líneas de alimentación, las líneas de goteo y las estaciones de reducción de presión son componentes clave del sistema de distribución de vapor. Las trampas de vapor son elementos esenciales que eliminan el condensado y el aire, por lo tanto optimizan la distribución de vapor y reducen los costos energéticos. Los reguladores aseguran que el vapor se suministre a varios procesos a las presiones deseadas.
La recuperación de condensado y calor mejora la eficiencia de un sistema de vapor. Si el sistema está equipado con un sistema de recuperación de condensado, el condensado se almacena en un recipiente y luego se transfiere a la caldera para su reutilización. De manera similar, los tanques de evaporación súbita de condensado recuperan el vapor de ventilación de las líneas de condensado que puede usarse para los equipos de vapor de baja presión.