Acerca de los cromatógrafos de gases
Obtenga un análisis de la composición del gas y una especiación confiables para procesos y aplicaciones de gas natural.
La cromatografía de gases es una de las técnicas más ampliamente utilizadas para analizar mezclas de hidrocarburos. Algunas de las ventajas de la cromatografía incluyen un amplio intervalo dinámico de medición (desde niveles de ppm hasta 100 por ciento), la detección de una amplia variedad de componentes de gas y la repetibilidad de las mediciones. Los cromatógrafos de gases se utilizan en numerosas aplicaciones, entre las que incluyen la calidad de los productos y el control de los procesos, la medición de la calefacción y la energía, así como la monitorización de trazas contaminantes y del medio ambiente en muchas industrias como la de refinería, producción de energía, procesamiento de gas, química y petroquímica.
Los cromatógrafos de gases (GC) Rosemount de Emerson están equipados con el software de fácil uso MON, que ofrece a los operadores la posibilidad de configurar, operar y gestionar fácilmente el analizador de forma local o remota. También proporciona análisis y una mayor comprensión del proceso y del desempeño del GC. Entre las muchas características del software MON se encuentra la capacidad de comunicarse por la red de la empresa, almacenar de forma segura datos críticos y generar informes detallados como los siguientes:
Los cromatógrafos de gases son tan óptimos como la calidad de la muestra que miden. Por lo tanto, cada sistema de muestras de los cromatógrafos de gases de Emerson se diseña específicamente para los requisitos puntuales de la aplicación. Entre las características más comunes, se incluyen:
Las válvulas de 6 o 10 puertos utilizadas en los cromatógrafos de gas Rosemount de Emerson ofrecen una durabilidad excepcional y un bajo mantenimiento gracias al exclusivo accionamiento del diafragma de dos lados, que elimina la necesidad de resortes, o-rings y lubricación. El movimiento mínimo de los componentes internos de la válvula contribuye al accionamiento rápido de la válvula, que es ideal para aplicaciones que usan columnas microempaquetadas y capilares. Otras características del diseño son las siguientes:
Si necesita armar una red de varios cromatógrafos de gases de procesos en la planta o simplemente vincular un solo analizador con el DCS, los cromatógrafos de gases Rosemount de Emerson pueden configurarse para manejar la mayoría de los escenarios de comunicación, entre ellos: