eraaaaaaa

¿Están en riesgo sus activos críticos y objetivos de producción?

API 670 da tranquilidad con tecnología moderna y comprobada.

Aunque cueste creerlo, muchos de los principales fabricantes del mundo tienen plantas que utilizan sistemas de protección con más de 30 años de antigüedad para activos de producción críticos como compresores, turbinas, generadores y muchos otros. Además, los proveedores antiguos, ampliamente adoptados, han dejado que muchos clientes y usuarios finales de larga data absorban los golpes asociados con los largos plazos de entrega, la falta de disponibilidad de repuestos, los problemas de la cadena de suministro o la escasa asistencia. 

Las plantas que buscan implementar una tecnología de protección moderna están recurriendo al sistema AMS 6500 ATG, un sistema de protección comprobado en el campo que tiene herramientas de predicción integradas. Ahora los operadores pueden identificar fallas en desarrollo y analizar las condiciones durante las etapas transitorias, el arranque y apagado de turbomáquinas, cuando existe mayor probabilidad de que el equipo falle. 
 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Están en riesgo sus activos críticos y objetivos de producción?

Más de 35 años de experiencia

Más de 40 años de experiencia

Durante las últimas cinco décadas, Emerson ha diseñado y proporcionado tecnologías de protección y predicción a los principales clientes fabricantes del mundo.

Más de 100 sistemas reemplazados

Más de 1000 sistemas reemplazados

Emerson ha modernizado más de 1000 sistemas de protección obsoletos o anticuados en todo el mundo. 

3 000 máquinas protegidas

Más de 5 000 máquinas protegidas

Más de 5 000 turbomáquinas críticas, y más cada semana , están protegidos por un sistema AMS en numerosas industrias. 

Formulario

Comuníquese con un experto en sistemas de protección de maquinaria

Ahora tiene una alternativa probada, fácilmente disponible y respaldada a largo plazo a su proveedor de sistemas de protección en línea heredado.

Para comenzar

Utilice el formulario adjunto para solicitar una propuesta gratuita para cambiar su sistema de protección actual. Un experto de Emerson se comunicará con usted en breve. 
 


Modernización del sistema de protección con AMS 6500 ATG

Una solución probada y confiable para su anticuado sistema de protección heredado
 

Modernización del sistema de protección con AMS 6500 ATG

Seguro y compatible

El AMS 6500 ATG cumple con API 670 y cumple con las diversas certificaciones de seguridad requeridas para el uso en entornos peligrosos: CSA Clase 1 Div. 2, IECex Zona 2, ATEX y DNV GL.

Capacidades de predicción

Conozca la condición de los activos con las potentes capacidades de predicción incluidas en todas las soluciones de análisis de la vibración de Emerson, incluyendo la tecnología PeakVue para la indicación más temprana de fallas en los rodamientos.

Acceda desde cualquier lugar

Conéctese fácilmente a los sistemas DCS/PLC, Historian o MHI existentes por medio del OPC UA y el Modbus TCP y RTU. Se puede acceder a la información por medio del software Machine Studio o la aplicación móvil AMS ATG View (ambos incluidos como parte del sistema).

Machine Studio fácil de usar

Machine Studio ahorra tiempo con una configuración fácil y flexible mediante una intuitiva interfaz gráfica del usuario y plantillas que pueden guardarse. Las capacidades de elaboración de informes, como la configuración del sistema y la gestión de cambios, proporcionan ahorros adicionales al automatizar el proceso de documentación. 

Flexible y consciente de los costos

Mantenga la flexibilidad y reduzca el costo total de propiedad con el monitor universal y las tarjetas de proceso con entradas que el usuario puede configurar. Las tarjetas adaptables permiten hacer cambios de E/S en el campo y requieren menos tarjetas de repuesto para adaptarse a un amplio rango de tipos de medición y tarjetas diseñadas para funcionar con los sensores existentes. 

Úselo con el AMS Machine Works

Aunque no se requiere un software adicional cuando se utiliza el AMS 6500 ATG, los usuarios pueden ir más allá de la simple detección de fallas y llevar el análisis un paso más allá en combinación con el AMS Machine Works como solución complementaria.

Áreas de especialización




Habilite JavaScript para usar este sitio web.