eraaaaaaa
Mann bei der Arbeit

Messsysteme für Dichte und Viskosität mit überragender Präzision

Wie messen Sie Dichte und Viskosität?

Dichte und Viskosität

Grundsätze der Konzentrationsmessung

Dichte- und Viskositätsmessgeräte bieten in den kritischsten Anwendungen solide Konzentrationsmessungen von Flüssigkeiten und Gasen. Bei der Dichtemessung arbeiten diese Messgeräte nach dem Prinzip eines vibrierenden Elements, wobei sich die Vibrationsfrequenz umgekehrt proportional zur Dichte des Mediums verhält. Die Viskositätsmessgeräte messen die Bandbreite desselben Frequenzsignals wie die Dichtemessgeräte, um die Viskosität von Flüssigkeiten zu berechnen. Jedes Dichte- und Viskositätsmessgerät ist für eine optimale Konzentrationsmessung konzipiert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Grundsätze der Konzentrationsmessung

Funktionsweise

Bedeutung

Dichte- und Viskositätsmessgeräte funktionieren auf dem Prinzip eines vibrierenden Elements, wobei die Vibrationsfrequenz umgekehrt proportional zur Dichte des Mediums ist. Viskosimeter bauen auf diesem Funktionsprinzip auf, messen zur Bestimmung der Viskosität von Flüssigkeit aber auch noch andere Frequenzeigenschaften. Alle Dichte- und Viskositätsmessgeräte verwenden eine interne Temperaturmessung, um Änderungen der Metallsteifigkeit aufgrund von Temperaturschwankungen einzubeziehen.

Vorteile

Dichte und Viskosität sind wertvolle Prozessvariablen, die zur Messung der Produktqualität, Konvertierung zwischen Masse und Volumen, Optimierung der Effizienz, Identifizierung von Produkttrennschichten und vielem mehr verwendet werden können. Diese Messungen werden überall dort benötigt, wo der Wert, die Qualität oder Zusammensetzung eines Prozessmediums wichtig ist. Kurzum, Dichte- und Viskositätsmessungen helfen dabei, ein Medium zu identifizieren und zu bestimmen, wie viel davon vorhanden ist und ob die Zusammensetzung und Messung richtig ist.

Anwendungen

Dichte- und Viskositätsmessgeräte sind kritisch für jeden Flüssigkeits- oder Gasprozess mit eichpflichtigem Verkehr, Trennschichterkennung, Mischung, Trennung, Verdampfung oder Produktwechsel. Ob Sie die prozentuale Konzentration einer ätzenden Reinigungslösung oder einer Zuckerwassermischung (Grad Brix) messen müssen – diese Messgeräte helfen bei der Umsatzsteigerung durch verbesserte Konsistenz, weniger Abfall und hohes Qualitätsempfinden von Kunden. Viele Prozesse nutzen die Dichte- und Viskositätsmessung von Flüssigkeiten, um Produktivität und Durchsatz zu verbessern.

Weiblicher Produktionsanlagen-Mitarbeiter

Automatisierungsexperten-Blog

Lesen Sie unseren Blog, um mehr über Durchflusslösungen für Ihre anspruchsvollsten Prozessanwendungen zu erfahren.

Erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.