Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)
Die robusten, flexiblen MMS von Emerson bieten eine intelligentere Möglichkeit zur Darstellung von Daten und zur Bereitstellung von wichtigen Einblicken in den Prozess.
eraaaaaaa
Betreiber von industriellen Anlagen müssen in der Lage sein, schnell auf Daten zuzugreifen, um geschäftskritische Entscheidungen in industriellen Umgebungen treffen zu können. Die Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMS) von Emerson sind modulare Touchscreen-Geräte und -Bildschirme, die die Benutzerfreundlichkeit von Verbraucherprodukten mit den Leistungsanforderungen für raue Umgebungen kombinieren. Mit Produkten, die von Web-Panels mit ausschließlicher Anzeigefunktion bis hin zu industriellen Monitoren mit intuitiven Bedienoberflächen zur Steuerung und individuellen Anpassung reichen, finden Sie eine MMS-Lösung für alle Geschäftsanforderungen.